2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HellermannTyton 151-00431

Expand Table
EN
1/5
Identification
IDNR
Manufacturer Type Description
MANUFACTURE19
Short Description
DESCRIPTION14
Material
MATERIAL
Colour
FARBE
Fixing hole Ø FH
DURCHMESSER25 [mm]
Panel Thickness min.
BLECHDICKEMIN [mm]
Length L
LAENGEL [mm]
Panel Thickness max.
BLECHDICKEMAX [mm]
Package Quantity
NO_CU_PER_OU
Minimum Order Quantity
QUANTITY_MIN
Height (H)
HOEHEH [mm]
Width (W)
BREITEW [mm]
Operating Temperature
BETRIEBSTEM46
1
2
3
151-00431
BCSFT6.5 16-3
Fixing element black
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Black (BK)
6.3 - 6.7
2.3
55.0
3.5
1
8000
14
8.0
-40 °C to +105 °C
150-08110
CHA1
Fixing element black
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Black (BK)
6.3 - 7.0
0.5
54
1.2
1
500
7.7
6
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
151-08101
LRJ1
Fixing element black
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
6.2 - 6.7
0.6
55
2
1
2000
6.5
8
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Vis komprimeret visning (3 produkter)
Order number151-00431
ShorttextFixing element black
LongtextDie unterschiedlichen TapeClip-Elemente wurden speziell zum Anwickeln von Kabeln und Kabelsträngen entwickelt. Die Kabelstränge werden mittels Bindegarn, Klebeband oder Kabelbinder (manuell oder automatisiert mit dem Autotool 2000 oder ATS3080) auf dem Anwickelbalken fixiert. Die unterschiedlichen Fußteilgeometrien ermöglichen den Einsatz bei verschiedensten Blechstärken und Bohrungsdurchmessern. Das Fußteil der CHA-Halter läßt sich axial verschieben, um Toleranzen auszugleichen. Der TapeClip CHDP66 zeichnet sich durch den senkrechten Anwickelbalken aus, wodurch 2 Leitungen oder Leitungsbündel parallel geführt werden können.
Sidste ændring17.06.2024 07:51:35
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number151-00431
Use Casehttp://www.hellermanntyton.de/productdetail?PRODUCTID=151-00431
Description shortFixing element black
Description longDie unterschiedlichen TapeClip-Elemente wurden speziell zum Anwickeln von Kabeln und Kabelsträngen entwickelt. Die Kabelstränge werden mittels Bindegarn, Klebeband oder Kabelbinder (manuell oder automatisiert mit dem Autotool 2000 oder ATS3080) auf dem Anwickelbalken fixiert. Die unterschiedlichen Fußteilgeometrien ermöglichen den Einsatz bei verschiedensten Blechstärken und Bohrungsdurchmessern. Das Fußteil der CHA-Halter läßt sich axial verschieben, um Toleranzen auszugleichen. Der TapeClip CHDP66 zeichnet sich durch den senkrechten Anwickelbalken aus, wodurch 2 Leitungen oder Leitungsbündel parallel geführt werden können.
GTIN-Code4031026268903
CNSPHYPROP Physical Properties